HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Spesifikasjon
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • ProduktfamilieWooden Swing Door
    • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)102
    • Bredde (mm)76
    • Dybde (mm)14
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iThailand
    • Produsert iThailand
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-tittelDoor Components 

    Tilgjengelighet etter region

    Asia