Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.boutankers-8_8-P
  • Produktfamilieboutankers
  • Produktgruppeboutankers-P
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)36
  • Bredde (mm)16
  • Dybde (mm)16
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)0.08
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 beskrivelseReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 kode03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelReinforcement Bars
  • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-tittelReinforcement Accessories

Tilgjengelighet etter region

Europa