Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Anchors & Fixings
Hakron Bodywork ring
Ikke tilgjengelig i USA
Hakron Nederland B.V.
Følg
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
carrosserieringen
Produktfamilie
Body Rings
Produktgruppe
Body Rings
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-05-10
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
3
Bredde (mm)
1
Dybde (mm)
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Nettovekt (kg)
0.02
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Anchors & Fixings
IFC-klassifisering
Objekt
Uniclass 2015 kode
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 beskrivelse
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 kode
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Reinforcement Bars
OmniClass-nummer
23-13 31 21 11 21
OmniClass-tittel
Reinforcement Accessories
Tilgjengelighet etter region
Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland
Lignende produkter
fischer
fischer threaded rod FIS A
Last ned
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
Last ned
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Last ned
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Last ned
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Last ned
fischer
fischer anchor FH II
Last ned