Hakron Shear dowel HER

Hakron Shear dowel HER

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.deuvel_her
  • ProduktfamilieShear dowels
  • ProduktgruppeHER
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2017-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)40
  • Bredde (mm)14
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)0.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland