Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.dfi_element_vloer
    • ProduktfamilieDFI
    • ProduktgruppeDFI
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2017-04-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)240
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)2250
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)16.36
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 beskrivelseReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kode03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-tittelReinforcement Accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Luxemburg
    Nederland
    Storbritannia
    Tyskland