Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit

    Hakron DTF support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.dtf
    • ProduktfamilieDT
    • ProduktgruppeDTF
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)155
    • Bredde (mm)55
    • Dybde (mm)425
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Luxemburg
    Nederland
    Storbritannia
    Tyskland