Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.elementverankering
  • ProduktfamilieElement Anchoring
  • Produktgruppeelement anchor
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2017-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)40
  • Bredde (mm)14
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)0.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland