Hakron HBS Anchor
Hakron HBS Anchor

    Hakron HBS Anchor

    The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.hbs_anker
    • ProduktfamilieHBS
    • ProduktgruppeAnchors
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2017-05-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)575
    • Bredde (mm)68
    • Dybde (mm)68
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)6.46
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning
    • IFC-klassifiseringarmeringsjern
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-tittelReinforcement Accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Luxemburg
    Nederland
    Storbritannia
    Tyskland