Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Instortprofiel_slabben
    • ProduktfamilieCollapsing Profile Bibs
    • ProduktgruppeCollapsing Profile Bibs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)29
    • Bredde (mm)20
    • Dybde (mm)6000
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)0.25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 beskrivelseReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kode03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-tittelReinforcement Accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Europa