Hakron Recess tube curved

Hakron Recess tube curved

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.sparingsbuis_gebogen
  • ProduktfamilieRecess
  • ProduktgruppeTube-Ongoing
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)3000
  • Bredde (mm)33
  • Dybde (mm)1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland