Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.t-slotankers
  • ProduktfamilieT-Lock
  • ProduktgruppeAnchors
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2017-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)13
  • Dybde (mm)13
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)0.06
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland