Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Hjemmeside
Kategorier
Byggematerialer
Forsterkning
Hakron Tap bolt 8.8
Ikke tilgjengelig i USA
Hakron Nederland B.V.
Følg
Hakron Tap bolt 8.8
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
tapbout_8_8
Produktfamilie
Studs
Produktgruppe
8.8
Type
Montering (flere objekter)
Utgivelsesdato
2017-05-10
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1
Bredde (mm)
1
Dybde (mm)
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Nederland
Produsert i
Nederland
Nettovekt (kg)
0.08
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Byggematerialer - Forsterkning
Tilgjengelighet etter region
Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland
Lignende produkter
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Last ned
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Last ned
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 320
Last ned
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Last ned
Volteco
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Last ned
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Last ned