Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 av 5 stjerner4.7(12 anmeldelser)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Spesifikasjon
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.zeskantmoeren
  • ProduktfamilieStuds
  • Produktgruppe8.8
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2017-05-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)10
  • Bredde (mm)10
  • Dybde (mm)10
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)0.02
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Forsterkning
  • IFC-klassifiseringarmeringsjern
  • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-tittelReinforcement Accessories

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Luxemburg
Nederland
Storbritannia
Tyskland