Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Unik ref.: 04343000
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Raindance E
Produktgruppe: Overhead showers
Vidde / Bredde (Tommer): 5.88
Høyde (Tommer): 2.75
Dybde (Tommer): 5.88
Dato for publisering: 2019-03-26
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Lbs): 0.5

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Showers
UNSPSC kode: 30181503
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Heads
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower heads
NBS Reference Kode: 35-06-81
NBS Reference Beskrivelse: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Navn Verdi
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®