Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Unik ref.: 04448000
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Ecostat
Produktgruppe: Shower mixers
Vidde / Bredde (Tommer): 6.75
Høyde (Tommer): 6.75
Dybde (Tommer): 2.63
Dato for publisering: 2019-03-26
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Lbs): 1.75

BIMobject Kategori: Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beskrivelse: Bath taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Navn Verdi
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®