Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

04771000 Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

Unik ref.: 04771000
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Joleena
Produktgruppe: Faucets
Vidde / Bredde (Tommer): 2.36
Høyde (Tommer): 7.79
Dybde (Tommer): 7.16
Dato for publisering: 2020-11-02
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale: Chrome
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Lbs): 1.9

BIMobject Kategori: Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beskrivelse: Washbasin taps
NBS Reference Kode: 35-06-82
NBS Reference Beskrivelse: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Navn Verdi
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 100 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Chrome

BIMobject®