Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Unik ref.: 04772670
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Joleena
Produktgruppe: Faucets
Vidde / Bredde (Tommer): 2.36
Høyde (Tommer): 13.25
Dybde (Tommer): 8.46
Dato for publisering: 2020-11-02
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Lbs): 2.2

BIMobject Kategori: Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beskrivelse: Washbasin taps
NBS Reference Kode: 35-06-82
NBS Reference Beskrivelse: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Navn Verdi
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Chrome

BIMobject®