Unik ref.: | 04772820 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Joleena |
Produktgruppe: | Faucets |
Vidde / Bredde (Tommer): | 2.36 |
Høyde (Tommer): | 13.25 |
Dybde (Tommer): | 8.46 |
Dato for publisering: | 2020-11-02 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772820 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772820 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772820 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4059625196915 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/04772820
Hoved materialet : | |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Lbs): | 2.2 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Washbasin taps |
NBS Reference Kode: | 35-06-82 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-tittel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Navn | Verdi |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 190 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®