Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

04780670 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Unik ref.: 04780670
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Joleena
Produktgruppe: Overhead showers
Vidde / Bredde (Tommer): 5.75
Høyde (Tommer): 2.75
Dybde (Tommer): 5.75
Dato for publisering: 2020-11-02
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Lbs): 0.3

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Showers
UNSPSC kode: 30181503
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Heads
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower heads
NBS Reference Kode: 35-06-81
NBS Reference Beskrivelse: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Verdi
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®