Unik ref.: | 04780820 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Joleena |
Produktgruppe: | Overhead showers |
Vidde / Bredde (Tommer): | 5.75 |
Høyde (Tommer): | 2.75 |
Dybde (Tommer): | 5.75 |
Dato for publisering: | 2020-11-02 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4059625197745 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/04780820
Hoved materialet : | |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Lbs): | 0.3 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Dusjer |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Showers |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower heads |
NBS Reference Kode: | 35-06-81 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®