Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet

    4.8 av 5 stjerner4.8(37 anmeldelser)
    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04792000 Chrome - 04792670 Matt Black - 04792800 Stainless Steel Optic - 04792830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04792670
    • ProduktfamilieKitchen Faucets
    • ProduktgruppeJoleena
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)19.4
    • Bredde (tommer)5.4
    • Dybde (tommer)11.1
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Lignende produkter