Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet

    4.9 av 5 stjerner4.9(9 anmeldelser)
    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04793000 Chrome - 04793670 Matt Black - 04793800 Stainless Steel Optic - 04793830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 200 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04793670
    • ProduktfamilieKitchen Faucets
    • ProduktgruppeJoleena
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)15.88
    • Bredde (tommer)5.5
    • Dybde (tommer)10.75
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)3.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Lignende produkter

    4.4 av 5 stjerner 4.4 (27)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (6)
    3.4 av 5 stjerner 3.4 (14)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (13)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (35)