Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04943USA
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeCroma 100
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)7.38
    • Bredde (mm)3.88
    • Dybde (mm)7.38
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)762
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers