Unik ref.: | 13244180 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | hansgrohe |
Produktgruppe: | Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers |
Dato for publisering: | 2018-01-15 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13244180 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13244180 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13244180 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4011097629414 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/13244180
Hoved materialet : | Other |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 2.9 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Bath taps |
NBS Reference Kode: | 31-75 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-tittel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Activation | maintenance opening required |
Connection Size | 0.5 in |
Material | ceramic |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM |
Description | Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer |
Name | Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM |
Description | Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer |
Features | - maintenance opening required - suitable for 4-hole rim mounted bath mixer - connection thread: G 1/2 - connection dimension: DN15 - ceramic valves hot/ cold 90 degrees |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 13244180 |
Model Reference | 13244180 |
Name | Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180 |