Unik ref.: | 13356000 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Ecomax |
Produktgruppe: | Shower thermostat |
Dato for publisering: | 2019-03-26 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4011097438757 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/13356000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 2.85 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L721 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference Kode: | 35-06-82 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 15 11 |
OmniClass-tittel: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Chrome |
Mount Type | Wall mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®