Metropol Classic Bath spout
Metropol Classic Bath spout
    hansgrohe

    Metropol Classic Bath spout

    Metropol Classic Bath spout
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 13425000 Chrome - 13425090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • projection 158 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21,5 l/min • spray type: normal spray
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13425090
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeMetropol Classic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)171
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika Oceania
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Algerie
    Argentina
    Amerikansk Samoa
    Albania
    Armenia
    Antigua og Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Andorra
    Aserbajdsjan
    Aruba
    Benin
    Brasil
    Cookøyene
    Belgia
    Bahrain
    Bahamas
    Botswana
    Chile
    Fiji
    Bosnia-Hercegovina
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Fransk Polynesia
    Bulgaria
    Bhutan
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Guam
    Danmark
    Brunei
    Bermuda
    Den demokratiske republikken Kongo
    Falklandsøyene (Malvinas)
    Kiribati
    Estland
    Christmas Island
    Canada
    Den sentralafrikanske republikk
    Fransk Guyana
    Marshalløyene
    Færøyene
    De forente arabiske emirater
    Cayman Islands
    Djibouti
    Guyana
    Mikronesiaføderasjonen
    Finland
    Det britiske territoriet i Indiahavet
    Costa Rica
    Egypt
    Paraguay
    Nauru
    Frankrike
    Filippinene
    Cuba
    Ekvatorial-Guinea
    Peru
    New Zealand
    Gibraltar
    Georgia
    Curaçao
    Elfenbenskysten
    Surinam
    Niue
    Guernsey
    Hongkong
    Den dominikanske republikk
    Eritrea
    Uruguay
    Nord-Marianene
    Hellas
    India
    Dominica
    Eswatini
    Venezuela
    Norfolkøyene
    Hviterussland
    Indonesia
    El Salvador
    Etiopia
    Ny-Caledonia
    Irland
    Irak
    Grenada
    Gabon
    Øst-Timor
    Island
    Iran
    Grønland
    Gambia
    Palau
    Isle of Man
    Israel
    Guadeloupe
    Ghana
    Papua Ny-Guinea
    Italia
    Japan
    Guatemala
    Guinea
    Pitcairn
    Jersey
    Jemen
    Haiti
    Guinea-Bissau
    Salomonøyene
    Kroatia
    Jordan
    Honduras
    Kamerun
    Samoa
    Kypros
    Kambodsja
    Jamaica
    Kapp Verde
    Tokelau
    Latvia
    Kasakhstan
    Jomfruøyene
    Kenya
    Tonga
    Liechtenstein
    Kina
    Jomfruøyene
    Komorene
    Tuvalu
    Litauen
    Kirgisistan
    Karibisk Nederland
    Kongo
    United States Minor Outlying Islands
    Luxemburg
    Kokosøyene
    Martinique
    Lesotho
    Vanuatu
    Malta
    Kuwait
    Mexico
    Liberia
    Wallis og Futuna
    Moldova
    Laos
    Montserrat
    Libya
    Monaco
    Libanon
    Nicaragua
    Madagaskar
    Montenegro
    Macao
    Panama
    Malawi
    Nederland
    Malaysia
    Puerto Rico
    Mali
    Nord-Makedonia
    Maldivene
    Saint Kitts og Nevis
    Marokko
    Norge
    Mongolia
    Saint Lucia
    Mauritania
    Østerrike
    Myanmar (Burma)
    Saint Pierre og Miquelon
    Mauritius
    Polen
    Nepal
    Saint Vincent og Grenadinene
    Mayotte
    Portugal
    Nord-Korea
    Saint-Barthélemy
    Mosambik
    Romania
    Oman
    Saint-Martin
    Namibia
    Russland
    Pakistan
    Sint Maarten
    Niger
    San Marino
    Palestina
    Trinidad og Tobago
    Nigeria
    Serbia
    Qatar
    Turks- og Caicosøyene
    Réunion
    Slovakia
    Saudi-Arabia
    USA
    Rwanda
    Slovenia
    Singapore
    Sankt Helena
    Spania
    Sør-Korea
    São Tomé og Príncipe
    Storbritannia
    Sri Lanka
    Senegal
    Svalbard og Jan Mayen
    Syria
    Seychellene
    Sveits
    Tadsjikistan
    Sierra Leone
    Sverige
    Taiwan
    Somalia
    Tsjekkia
    Thailand
    Sør-Afrika
    Tyskland
    Turkmenistan
    Sør-Sudan
    Ukraina
    Tyrkia
    Sudan
    Ungarn
    Usbekistan
    Tanzania
    Vatikanstaten
    Vietnam
    Togo
    Tsjad
    Tunisia
    Uganda
    Vest-Sahara
    Zambia
    Zimbabwe