hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.13622USA
  • ProduktfamilieConcealed Basic set washbasin mixer
  • ProduktgruppeHansgrohe
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)64
  • Bredde (mm)160
  • Dybde (mm)45
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
  • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II kodeD2020
  • CSI UniFormat II tittelDomestic Water Distribution