Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Tilgjengelig i USA
hansgrohe
Følg
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Metris Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
14820001
Produktfamilie
Kitchen mixers
Produktgruppe
Metris
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-01-15
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
431
Bredde (mm)
138
Dybde (mm)
279
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
3.1
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
ETIM-kode
EC011431
ETIM-navn
Kitchen mixing tap
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Last ned
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Last ned
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Last ned
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Last ned
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Last ned
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Last ned