Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hansgrohe/products/00463958-11a3-4684-be98-b4ae60b1136c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Ikke tilgjengelig i USA
hansgrohe
Følg
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
15081403
Produktfamilie
Basin mixers
Produktgruppe
PuraVida
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-01-15
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
295
Bredde (mm)
58
Dybde (mm)
183
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--15081003
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
2.7
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 beskrivelse
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kode
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Australia
Lignende produkter
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Last ned
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Last ned
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Last ned
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Last ned
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Last ned
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Last ned