RainSelect Basic set for 4 functions
RainSelect Basic set for 4 functions
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 4 functions

    RainSelect Basic set for 4 functions
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 15312180 n.a. Specification: • 4 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.15312180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppeRainSelect
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)82
    • Bredde (mm)646
    • Dybde (mm)132
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)6.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures