Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    hansgrohe Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.15974180
    • ProduktfamilieShut-off valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)69
    • Bredde (mm)36
    • Dybde (mm)69
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)394
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnValve parts or accessories
    • UNSPSC-kode40141616
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING