Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 15981180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.15981180
    • ProduktfamilieManual shut-off & diverter valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)96
    • Bredde (mm)75
    • Dybde (mm)75
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)856.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnValve parts or accessories
    • UNSPSC-kode40141616
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-tittelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING