CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.22414CHN
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeCubeStack
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)148
    • Bredde (mm)506
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)9.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Kina