24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm

    hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.24338CHN
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)123
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)80
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia