Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

hansgrohe Shower arm S 39 cm
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.24357CHN
  • ProduktfamilieShower arms
  • Produktgruppehansgrohe
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-03-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)419
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010905
  • ETIM-navnShower connecting piece
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia