Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    hansgrohe Shower arm S 39 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 24357000 Chrome - 24357700 Matt White - 24357670 Matt Black - 24357140 Brushed Bronze Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.24357XXX
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)419
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures