Rainfinity Overhead shower 360 1jet
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26231007 Chrome - 26231147 Brushed Bronze - 26231347 Brushed Black Chrome - 26231677 Matt Black - 26231707 Matt White - 26231997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26231707
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)73
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)360
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Kina