Unik ref.: | 26250000 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Raindance E |
Produktgruppe: | Overhead showers |
Vidde / Bredde (millimeter): | 400 |
Høyde (millimeter): | 65 |
Dybde (millimeter): | 400 |
Dato for publisering: | 2018-01-15 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26250000 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26250000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26250000 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4011097853413 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/26250000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 3.51 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Dusjer |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Showers |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower heads |
NBS Reference Kode: | 35-06-81 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass-tittel: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 300 mm |
Material | brass ; metal |
Mounting | fixed |
Width | 300 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm |
Name | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm 26250000 |
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
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm |
Features | " - shower head size: 300 x 300 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 19 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - brass ceilling connector - ceiling connection length: 100 mm - installation type: ceiling - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | brass ; metal |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Raindance E 300 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm 26250000 |