Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 400/400 1jet

    Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26252000 Chrome Specification: • shower head size: 400 x 400 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26252000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures