26422XXX Vernis Blend Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm
26422XXX Vernis Blend Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm

    Vernis Blend Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26422670 Matt sort Specification: • består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider • dusjhodestørrelse: 100 mm • stråletype: Rain, IntenseRain • velg dusjstråle med dreibar stråleskive • dusjholderens vinkel kan justeres med 45° • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15,2 l/min • diameter på dusjstang: 22 mm • lengde av stigerør: 669 mm • profil stigerør: rund • boravstand 625 mm • veggfester​​ av plast
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26422XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)669
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)268
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures