FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    FixFit Wall outlet square with shower holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26486000
    • ProduktfamilieWall outlet
    • ProduktgruppeFixfit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)78
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)515
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures