Unik ref.: | 26867000 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Rainfinity |
Produktgruppe: | Hand showers |
Vidde / Bredde (millimeter): | 48 |
Høyde (millimeter): | 230 |
Dybde (millimeter): | 25 |
Dato for publisering: | 2019-03-20 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4059625220085 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/26867000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | Chrome |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Dusjer |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Showers |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower heads |
NBS Reference Kode: | 35-06-81 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-tittel: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®