Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 26867007 Chrome - 26867147 Brushed Bronze - 26867347 Brushed Black Chrome - 26867677 Matt Black - 26867707 Matt White - 26867997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 10,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.26867007
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)230
  • Bredde (mm)48
  • Dybde (mm)25
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)110
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010161
  • ETIM-navnHand shower
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia
Kina