Unik ref.: | 27281000 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Crometta E |
Produktgruppe: | Showerpipes with thermostat |
Vidde / Bredde (millimeter): | 304 |
Høyde (millimeter): | 1427 |
Dybde (millimeter): | 470 |
Dato for publisering: | 2017-06-02 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27281000 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27281000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27281000 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4011097775890 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/27281000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 4.95 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Dusjer |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L721 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kode: | 31-76 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass-nummer: | 23-19 31 17 |
OmniClass-tittel: | Sanitary Room Units |
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
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min |
Name | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 27281000 |
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
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min |
Features | " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat 1001 CL - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder" |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 27281000 |