Unik ref.: | 27620000 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Raindance S |
Produktgruppe: | Overhead showers |
Vidde / Bredde (millimeter): | 240 |
Høyde (millimeter): | 166 |
Dybde (millimeter): | 240 |
Dato for publisering: | 2018-01-15 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with ceiling connector
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27620000 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27620000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27620000 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4059625137178 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/27620000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | Chrome |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 1.56 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Dusjer |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Showers |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower heads |
NBS Reference Kode: | 35-06-81 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass-tittel: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | overhead shower with ceiling connector |
Colour | chrome |
Depth | 240 mm |
Material | metal |
Mounting | fixed |
Width | 240 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | chrome |
Material | metal |
Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent