28020XXX sBox Kappesett Oval
28020XXX sBox Kappesett Oval
    hansgrohe

    28020XXX sBox Kappesett Oval

    sBox Kappesett Oval
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28020000 krom - 28020140 børstet bronse PVD - 28020340 børstet sort krom PVD - 28020670 Matt sort - 28020700 Matt hvit - 28020990 polert gull-optikk PVD Specification: • består av: slangeboks, dusjslange, rosett • passer for montering på kar- eller fliskant • 1 utløp • gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9,5 l/min • karkant minimum 100 mm • spennvidde for clips: 0 - 30 mm • maksimal uttrekkslengde hånddusj 1,45 m • kan avmonteres ved service • med integrert sikkerhetskombinasjon EN 1718
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28020XXX
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppesBox
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)553
    • Bredde (mm)214
    • Dybde (mm)71
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures