sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

sBox Mounting angle set for installation plate for tile mounted installation
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.28021000
  • ProduktfamilieSupplies
  • ProduktgruppesBox
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)750
  • Bredde (mm)434
  • Dybde (mm)118
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures