Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28632000 Chrome - 28632140 Brushed Bronze - 28632340 Brushed Black Chrome - 28632670 Matt Black - 28632700 Matt White - 28632820 Brushed Nickel - 28632830 Polished Nickel - 28632880 Satin Chrome - 28632990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28632000
    • ProduktfamilieWallbars
    • ProduktgruppeUnica
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)958
    • Bredde (mm)101
    • Dybde (mm)67
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010140
    • ETIM-navnSliding rod
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures