WallStoris Planet Edition Storage basket
WallStoris Planet Edition Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Storage basket

    WallStoris Planet Edition Storage basket
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28912210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • dishwasher safe, easy to clean • storage for squeegee • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, shower gel, razors
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28912XXX
    • ProduktfamilieCosmetic boxes
    • ProduktgruppeWallStoris Planet Edition
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)39
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)150
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings