WallStoris Planet Edition Tumbler
WallStoris Planet Edition Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Tumbler

    WallStoris Planet Edition Tumbler
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28916210 Sand (recycled) Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • with a partition that can be repositioned or removed • ideal to store shampoo, razors, tooth paste
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28916XXX
    • ProduktfamilieTooth brush tumbler
    • ProduktgruppeWallStoris Planet Edition
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)108
    • Bredde (mm)126
    • Dybde (mm)126
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)240
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010556
    • ETIM-navnToothbrush holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings